Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Obudowy stalowe
Obudowy aluminiowe
Obudowy z tworzywa sztucznego
Obudowa FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Seria TBF
Seria FPC i MPC
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Akcesoria - TBF
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 603 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 210 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny
Nr zam.
0500900000
Typ
TBF 60/30/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994921
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
210 mm
Głębokość (cale)
8,268 inch
Wysokość
603 mm
Wysokość (cale)
23,74 inch
Szerokość
302 mm
Szerokość (cale)
11,89 inch
Masa netto
3 800 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...130 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Informacje ogólne
Klasa palności wg UL 94
V-2
Mocowanie wieka
wkręty nylonowe z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
1,5 Nm
Normy
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Temperatura pracy, max.
130 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka montażowa
Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
6
materiał uszczelniający
Poliuretan
mocowanie do wbudowania
4 bądź 6 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
6,5 mm przez dno obudowy
obszary zastosowania
technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość
276 mm
otwór manipulacyjny wysokość
578 mm
toksyczność
bez halogenu
tworzywo
poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Numery certyfikatów obudowy
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 220224 002ISS01
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
5x22
WDU 16 / ZDU 16
5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x44
WDU 35 / ZDU 35
5x14
WDU 4 / ZDU 4
5x37
WDU 6 / ZDU 6
5x28
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
1x51
WDU 16 / ZDU 16
1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x101
WDU 35 / ZDU 35
1x32
WDU 4 / ZDU 4
1x85
WDU 6 / ZDU 6
1x64
dławiki u góry / u dołu
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
dławiki z prawej strony
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Nr zam.:
0360500000
Typ:
TBF 60/30/18 7035
Wersja:
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 603 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary
Wersja
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 603 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 210 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny
Nr zam.
0500900000
Typ
TBF 60/30/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994921
Ilość
1 Szt.
Głębokość
210 mm
Głębokość (cale)
8,268 inch
Wysokość
603 mm
Wysokość (cale)
23,74 inch
Szerokość
302 mm
Szerokość (cale)
11,89 inch
Masa netto
3 800 g
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...130 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Klasa palności wg UL 94
V-2
Mocowanie wieka
wkręty nylonowe z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
1,5 Nm
Normy
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Temperatura pracy, max.
130 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka montażowa
Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
6
materiał uszczelniający
Poliuretan
mocowanie do wbudowania
4 bądź 6 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
6,5 mm przez dno obudowy
obszary zastosowania
technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość
276 mm
otwór manipulacyjny wysokość
578 mm
toksyczność
bez halogenu
tworzywo
poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 220224 002ISS01
WDU 10 / ZDU 10
5x22
WDU 16 / ZDU 16
5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x44
WDU 35 / ZDU 35
5x14
WDU 4 / ZDU 4
5x37
WDU 6 / ZDU 6
5x28
WDU 10 / ZDU 10
1x51
WDU 16 / ZDU 16
1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x101
WDU 35 / ZDU 35
1x32
WDU 4 / ZDU 4
1x85
WDU 6 / ZDU 6
1x64
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Nr zam.:
0360500000
Typ:
TBF 60/30/18 7035
Wersja:
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 603 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.