TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 603 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 210 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro, trasparente
N. d’ordine
0500900000
Tipo
TBF 60/30/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994921
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
210 mm
Profondità (pollici)
8,268 inch
Posizione verticale
603 mm
Altezza (pollici)
23,74 inch
Larghezza
302 mm
Larghezza (pollici)
11,89 inch
Peso netto
3.800 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-50 °C...130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Crosshead nylon screws
Altezza apertura di accesso
578 mm
Campi di applicazione
Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
1,5 Nm
Fissaggio dei componenti
4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
6,5 mm attraverso pavimento custodia
Grado di protezione
IP66
Istruzioni di montaggio
Montaggio vite
Larghezza apertura di accesso
276 mm
Materiale
poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni
Poliuretano
Norme
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Numero di viti sul coperchio
6
Piastra a flangia
No
Resistenza agli urti
IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 603 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 175 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro
TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 603 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 210 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro, trasparente
TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 603 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 175 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.