Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Zubehör – TBF
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr.
0500900000
Typ
TBF 60/30/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994921
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
603 mm
Höhe (inch)
23,74 inch
Breite
302 mm
Breite (inch)
11,89 inch
Nettogewicht
3.800 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
1,5 Nm
Einbaubefestigung
4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart
IP66
Toxizität
Halogenfrei
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
276 mm
Zugangsöffnung Höhe
578 mm
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x51
WDU 16 / ZDU 16
1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x101
WDU 35 / ZDU 35
1x32
WDU 4 / ZDU 4
1x85
WDU 6 / ZDU 6
1x64
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
5x22
WDU 16 / ZDU 16
5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x44
WDU 35 / ZDU 35
5x14
WDU 4 / ZDU 4
5x37
WDU 6 / ZDU 6
5x28
Verschraubungen oben / unten
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
Verschraubungen rechts
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr. :
0360500000
Typ:
TBF 60/30/18 7035
Ausführung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
Ausführung
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr.
0500900000
Typ
TBF 60/30/21 TRSP
GTIN (EAN)
4008190994921
VPE
1 Stück
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
603 mm
Höhe (inch)
23,74 inch
Breite
302 mm
Breite (inch)
11,89 inch
Nettogewicht
3.800 g
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
1,5 Nm
Einbaubefestigung
4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart
IP66
Toxizität
Halogenfrei
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
276 mm
Zugangsöffnung Höhe
578 mm
WDU 10 / ZDU 10
1x51
WDU 16 / ZDU 16
1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x101
WDU 35 / ZDU 35
1x32
WDU 4 / ZDU 4
1x85
WDU 6 / ZDU 6
1x64
WDU 10 / ZDU 10
5x22
WDU 16 / ZDU 16
5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x44
WDU 35 / ZDU 35
5x14
WDU 4 / ZDU 4
5x37
WDU 6 / ZDU 6
5x28
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr. :
0360500000
Typ:
TBF 60/30/18 7035
Ausführung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 603 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.