Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TBF 37/30/18 TRSP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 372 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau, transparent
Best.-Nr. 0500800000
Art TBF 37/30/18 TRSP
GTIN (EAN) 4008190089672
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 175 mm
Tiefe (inch) 6,89 inch
Höhe 372 mm
Höhe (inch) 14,646 inch
Breite 302 mm
Breite (inch) 11,89 inch
Nettogewicht 2.465 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 130 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Deckel Ja
Deckelbefestigung Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben 1,5 Nm
Einbaubefestigung 4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis Schraubmontage
Einsatzgebiete Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung 6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche unbehandelt
Schlagfestigkeit IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart IP66
Toxizität Halogenfrei
Werkstoff glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite 278 mm
Zugangsöffnung Höhe 348 mm

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 2x22
WDU 16 / ZDU 16 2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x44
WDU 35 / ZDU 35 2x14
WDU 4 / ZDU 4 2x37
WDU 6 / ZDU 6 2x28

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 2x29
WDU 16 / ZDU 16 2x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x57
WDU 35 / ZDU 35 2x18
WDU 4 / ZDU 4 2x48
WDU 6 / ZDU 6 2x36

Verschraubungen oben / unten

M12 44 
M16 24 
M20 20 
M25 10 
M32
M40
M50
M63

Verschraubungen rechts

M12 56 
M16 30 
M20 27 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS01

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0360400000
Art: TBF 37/30/18 7035
Ausfuehrung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 372 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau