Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
TBF 30/19/18 TRSP
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 302 mm, Szerokość: 186 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny
Nr zam. 0500600000
Typ TBF 30/19/18 TRSP
GTIN (EAN) 4032248008742
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 175 mm
Głębokość (cale) 6,89 inch
Wysokość 302 mm
Wysokość (cale) 11,89 inch
Szerokość 186 mm
Szerokość (cale) 7,323 inch
Masa netto 1 520 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50 °C...130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-2
Mocowanie wieka wkręty nylonowe z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka 1,5 Nm
Normy IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Pokrywa Tak
Powierzchnia nieobrobiony
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66
Temperatura pracy, max. 130 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Wskazówka montażowa Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
materiał uszczelniający Poliuretan
mocowanie do wbudowania 4 bądź 6 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy 6,5 mm przez dno obudowy
obszary zastosowania technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość 162 mm
otwór manipulacyjny wysokość 278 mm
toksyczność bez halogenu
tworzywo poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS01

Wyposażenie pionowe

WDU 10 / ZDU 10 2x11
WDU 16 / ZDU 16 2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x22
WDU 35 / ZDU 35 2x7
WDU 4 / ZDU 4 2x18
WDU 6 / ZDU 6 2x14

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 1x22
WDU 16 / ZDU 16 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x44
WDU 35 / ZDU 35 1x14
WDU 4 / ZDU 4 1x37
WDU 6 / ZDU 6 1x28

dławiki u góry / u dołu

M12 28 
M16 14 
M20 11 
M25
M32
M40
M50
M63

dławiki z prawej strony

M12 53 
M16 30 
M20 22 
M25 10 
M32
M40
M50
M63

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0360200000
Typ: TBF 30/19/18 7035
Wersja:
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 302 mm, Szerokość: 186 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary