Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAK 4 SS 6.3/2.8
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, Port płaski, beżowy / żółty, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 4
Nr zam. 0479660000
Typ SAK 4 SS 6.3/2.8
GTIN (EAN) 4008190185527
Ilość 100 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 51,5 mm
Głębokość (cale) 2,028 inch
Wysokość 40 mm
Wysokość (cale) 1,575 inch
Szerokość 6,5 mm
Szerokość (cale) 0,256 inch
Masa netto 8,57 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Normy IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna TS 32
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Inne przyłącza

Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 2,8 mm 1 mm²
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 6,3 mm 2,5 mm²

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze Port płaski

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 20 A
Normy IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 14 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 18 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 300 V
Nr certyfikatu (CSA) 12400-129
Prąd Gr C (CSA) 13 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 300 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 25 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 26 AWG

parametry systemu

Wykonanie Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 32
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza Port płaski
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CSA DETNORVER UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693