Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 10 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66
N. d’ordine
0412760000
Tipo
SAKR 15
GTIN (EAN)
4008190035310
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
31 mm
Profondità (pollici)
1,22 inch
Posizione verticale
42 mm
Altezza (pollici)
1,654 inch
Larghezza
6,5 mm
Larghezza (pollici)
0,256 inch
Peso netto
8,652 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, Distanziatori, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 15
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
10 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dimensioni
Sfalsamento TS 15
21 mm
Generale
Guida
TS 15
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Morsetti sezionatori
Presa di prova integrata
No
Separazione longitudinale
orientabile
Sezionamento trasversale
senza
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 10 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 10 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 10 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.