Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 1
Nr zam.
0401260000
Typ
SAK 4 S 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190134730
Ilość
100 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
51,5 mm
Głębokość (cale)
2,028 inch
Wysokość
40 mm
Wysokość (cale)
1,575 inch
Szerokość
6,5 mm
Szerokość (cale)
0,256 inch
Masa netto
10,33 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia
-5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Informacje ogólne
Normy
IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Szyna
TS 32
Wskazówka montażowa
Szyna zbiorcza
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Inne przyłącza
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 2,8 mm
1 mm²
Przekrój pomiarowy wtyku płaskiego 6,3 mm
2,5 mm²
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.
4 mm²
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
Szyna zbiorcza
liczba identycznych złączy
1
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji
Nie
dane tworzywa
tworzywo
PA 66
Barwny
beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94
V-2
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
4 mm²
Napięcie znamionowe
500 V
Znamionowe napięcie stałe
500 V
Prąd znamionowy
20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
20 A
Normy
IEC 61210, Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,02 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
26 AWG
Napięcie rozm. C (CSA)
300 V
Nr certyfikatu (CSA)
12400-129
Prąd Gr C (CSA)
13 A
dane znamionowe wg UL
Napięcie rozm. C (UR)
300 V
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Prąd Gr C (UR)
13 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
22 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
22 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Złącze śrubowe, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F2.8, Ze złączem końcówki kablowej oczkowej F6.3, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.