Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DK 4/35 2D GET.SCH. A1
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
Заказ № 0396760000
Тип DK 4/35 2D GET.SCH. A1
GTIN (EAN) 4008190095482
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 54 мм
Глубина (дюймов) 2,126 inch
Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 10,68 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, с диодом
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 27 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 380 V
Номинальное напряжение пост. тока 380 V
Номинальный ток 10 A
Ток при макс. проводнике 10 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,33 mm²
Длина зачистки изоляции 9 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0396960000
Тип: DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538960000
Тип: DK 4/35 1D A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538980000
Тип: DK 4/35 1D A1 BL
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538860000
Тип: DK 4/35 1D A2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396360000
Тип: DK 4/35 1D GET.SCH.
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396660000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396860000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 2026840000
Тип: DK 4/35 D
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0539060000
Тип: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0210060000
Тип: DK 4/35 LD GR 24VDC
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0210460000
Тип: DK 4/35 LD GR 24VDC
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0210260000
Тип: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0643460000
Тип: DK 4V/35
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 8014720000
Тип: DKT 4/35 PT100
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 400 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти