Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
N. d’ordine
0396360000
Tipo
DK 4/35 1D GET.SCH.
GTIN (EAN)
4008190092023
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
54 mm
Profondità (pollici)
2,126 inch
Posizione verticale
50 mm
Altezza (pollici)
1,969 inch
Larghezza
6 mm
Larghezza (pollici)
0,236 inch
Peso netto
11,72 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, con diodo
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
2
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
380 V
Tensione DC nominale
380 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
27 mm
Generale
Guida
TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,33 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
9 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
0,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.