Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
DK 4/35 LD 1D ROT 24VAC
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
N. d’ordine 0395960000
Tipo DK 4/35 LD 1D ROT 24VAC
GTIN (EAN) 4008190134372
CPZ 25 Pezzo
Stato consegna Disdetto
Disponibile fino a 2023-11-28

Dimensioni e pesi

Profondità 52,5 mm
Profondità (pollici) 2,067 inch
Posizione verticale 50 mm
Altezza (pollici) 1,969 inch
Larghezza 6 mm
Larghezza (pollici) 0,236 inch
Peso netto 11,92 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale PA 66
Colori beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 24 V
Tensione DC nominale 24 V
Corrente con conduttore max. 10 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 1 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,02 W
Grado di lordura 3

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 25 mm

Elemento indicatore

Corrente 5 mA
Elemento indicatore rosso
Tensione d'esercizio per l'indicatore, max. 24 V
Tensione d'esercizio per l'indicatore, min. 24 V
Tipo di tensione per l'indicatore AC

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Coppia di serraggio, max. 1 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 9 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 2
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 3

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Eplan Data Portal Eplan data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0396960000
Tipo: DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0538960000
Tipo: DK 4/35 1D A1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0538980000
Tipo: DK 4/35 1D A1 BL
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0538860000
Tipo: DK 4/35 1D A2
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396360000
Tipo: DK 4/35 1D GET.SCH.
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396660000
Tipo: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396760000
Tipo: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396860000
Tipo: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 2026840000
Tipo: DK 4/35 D
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0539060000
Tipo: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0210060000
Tipo: DK 4/35 LD GR 24VDC
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0210460000
Tipo: DK 4/35 LD GR 24VDC
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0210260000
Tipo: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0643460000
Tipo: DK 4V/35
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 8014720000
Tipo: DKT 4/35 PT100
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi