Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
TOP1.5GS2/180 7 2STI OR   Nie stosować wyrobu do opracowywania nowych rozwiązań
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Zacisk płytki drukowanej, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 4.5 mm, cynowana, pomarańczowy, Przylącze TOP, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia
Nr zam. 0391360000
Typ TOP1.5GS2/180 7 2STI OR
GTIN (EAN) 4008190006136
Ilość 100 Szt.
parametry produktu IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
opakowanie skrzynia
Status dostawy W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do 2023-03-31

Wymiary i ciężary

Głębokość 18,5 mm
Głębokość (cale) 0,728 inch
Wysokość 24 mm
Wysokość (cale) 0,945 inch
Najmniejsza wysokość montażu 19,5 mm
Masa netto 7,96 g

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria TOP1.5GS
Metoda wykonywania złącz Przylącze TOP
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Kierunek odejścia przewodu 180°
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach(P) 0,3 "
Liczba biegunów 2
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Nie
Liczba rzędów
Długość pinu do lutowania (l) 4,5 mm
Wymiary kołka lutowniczego 0,8 x 1,0 mm
?rednica otworu monta?owego (D) 1,3 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D) + 0,1 mm
liczba kołków lutowanych na biegun
końcówka wkrętaka 0,6 x 3,5
końcówka wkrętaka norma DIN 5264
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,5 Nm
śruba dociskowa M 2,5
Długość odizolowania 10 mm
L1 in mm 7,62 mm
L1 w calach 0,3 "
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna 1,20 mΩ
Wytrzymałość izolacji ≥ 108 Ω

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych I
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 600
Wytrzymałość izolacji ≥ 108 Ω
Klasa palności wg UL 94 V-2
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 2,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 2,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 2,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 2,5 mm²
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/16 OR
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/16 W
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/16D R
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,0/10
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 1,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/10
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 12 mm
Zalecana tulejka kablowa H1,5/16 R
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 2,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H2,5/10
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 24 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 19 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 21 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 16 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 400 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 4 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 4 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 120 A

Dane znamionowe wg CSA

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14

Dane znamionowe wg UL 1059

Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 178 mm
Szerokość VPE 109 mm
Wysokość VPE 47 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Przy większych przekrojach kabla, do końcówek tulejkowych zalecamy profil zgniotu A praski PZ 6/5.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne