Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
TS 35X7.5 1M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato, cromato, Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm
N. d’ordine 0383410000
Tipo TS 35X7.5 1M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190115623
CPZ 1 m

Dimensioni e pesi

Profondità 7,5 mm
Profondità (pollici) 0,295 inch
Posizione verticale 35 mm
Altezza (pollici) 1,378 inch
Larghezza 1.000 mm
Larghezza (pollici) 39,37 inch
Peso netto 10 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Guide di supporto

Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2 1,92 kA
Distanza intaglio
Guida di montaggio pre-forata No
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Larghezza intaglio
Lunghezza della guida
nominale 1.000 mm
max. 1.000 mm
min. 0 mm
Lunghezza intaglio
Materiale acciaio
Norme DIN EN 60715
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu 16 mm²
Spessore 1 mm
Superficie zincato, cromato

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02
ECLASS 14.0 27-40-06-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0236400000
Tipo: TS 35X15 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm
 
N. d’ordine: 0498000000
Tipo: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm
 
N. d’ordine: 1879100000
Tipo: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
 
N. d’ordine: 1837380000
Tipo: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
 
N. d’ordine: 1805980000
Tipo: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
 
N. d’ordine: 1866290000
Tipo: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 0236510000
Tipo: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 7907490000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 0236500000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 1071680000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 4118800000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, non trattato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm
 
N. d’ordine: 9300090000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm
 
N. d’ordine: 0383400000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm
 
N. d’ordine: 1879090000
Tipo: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm, Larghezza intaglio: 5.00 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
 
N. d’ordine: 0514510000
Tipo: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 7915060000
Tipo: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 0514500000
Tipo: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
 
N. d’ordine: 0514570000
Tipo: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm, Larghezza intaglio: 6.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
 
N. d’ordine: 1071690000
Tipo: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Versione:
Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm, Larghezza intaglio: 6.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi