Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
TS 35X7.5 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam. 0383400000
Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190088026
Ilość 2 m

Wymiary i ciężary

Głębokość 7,5 mm
Głębokość (cale) 0,295 inch
Wysokość 35 mm
Wysokość (cale) 1,378 inch
Szerokość 2 000 mm
Szerokość (cale) 78,74 inch
Masa netto 325 g

Szyna nośna

Długość nacięcia
Długość szyny zaciskowej
maks. 2 000 mm
znamionowy 2 000 mm
min. 0 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcia na sekundę zgodnie z normą IEC 60947-7-2 1,92 kA
Normy DIN EN 60715
Odporność zwarciowa odpowiada przewodowi E-Cu 16 mm²
Odstęp nacięć
Powierzchnia ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szerokość nacięcia
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami Nie
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
grubość 1 mm
tworzywo Stal

Pobieranie

Dane projektowe
Dane projektowe Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0236400000
Typ: TS 35X15 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0498000000
Typ: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1879100000
Typ: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1837380000
Typ: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1805980000
Typ: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.30 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1866290000
Typ: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.30 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0236510000
Typ: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 7907490000
Typ: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0236500000
Typ: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1071680000
Typ: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0383410000
Typ: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 1000 mm, Stal, ocynkowany, chromowany
 
Nr zam.: 4118800000
Typ: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stal, nieobrobiony
 
Nr zam.: 9300090000
Typ: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1879090000
Typ: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.00 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0514510000
Typ: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 1000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 7915060000
Typ: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0514500000
Typ: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 0514570000
Typ: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Nr zam.: 1071690000
Typ: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Wykonanie:
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne