Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAK 35/35
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 0380760000
Typ SAK 35/35
GTIN (EAN) 4008190063962
Ilość 20 Szt.
Produkt alternatywny 1020500000

Wymiary i masa

Głębokość 60 mm
Głębokość (cale) 2,362 inch
Wysokość 58 mm
Wysokość (cale) 2,283 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 52,15 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 35 mm²

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu zaciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 35 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 125 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 150 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 2 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 154685-1501714
Prąd Gr C (CSA) 145 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 105 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 2 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 2 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 6 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 18 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 50 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 4 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 5 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 2,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 6,5 x 1,2 mm
Zakres zaciskania, maks. 50 mm²
Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 16 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B8
śruba dociskowa M 6

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA DETNORVER KEMAKEUR LLOYDSREG UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0380780000
Typ: SAK 35/35 BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 0582460000
Typ: SAK 35/35/IK
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 0608260000
Typ: SAK 35N/35
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 0608360000
Typ: SAK 35N/35/IK
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2