Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 20, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
N. d’ordine
0366560000
Tipo
AK 4/10
GTIN (EAN)
4008190086008
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
33 mm
Profondità (pollici)
1,299 inch
Posizione verticale
36,5 mm
Altezza (pollici)
1,437 inch
Larghezza
60 mm
Larghezza (pollici)
2,362 inch
Peso netto
57,12 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
10
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, con perni, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
1
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 15
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
690 V
Tensione DC nominale
690 V
Corrente nominale
32 A
Corrente con conduttore max.
41 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
20 A
N° certificato (CSA)
154685-1372355
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
24 AWG
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
27 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Dimensioni
Sfalsamento TS 15
16 mm
Generale
Guida
TS 15
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
10
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,6 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
20
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 20, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.