Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Obudowy stalowe
Obudowy aluminiowe
Obudowy z tworzywa sztucznego
Obudowa FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Seria TBF
Seria FPC i MPC
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Akcesoria - TBF
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 302 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary
Nr zam.
0360300000
Typ
TBF 30/30/18 7035
GTIN (EAN)
4032248002153
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
175 mm
Głębokość (cale)
6,89 inch
Wysokość
302 mm
Wysokość (cale)
11,89 inch
Szerokość
302 mm
Szerokość (cale)
11,89 inch
Masa netto
2 420 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...130 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Informacje ogólne
Klasa palności wg UL 94
HB
Mocowanie wieka
wkręty nylonowe z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
1,5 Nm
Normy
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP67
Temperatura pracy, max.
130 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka montażowa
Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Poliuretan
mocowanie do wbudowania
4 bądź 6 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
6,5 mm przez dno obudowy
obszary zastosowania
technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość
276 mm
otwór manipulacyjny wysokość
276 mm
toksyczność
bez halogenu
tworzywo
poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Numery certyfikatów obudowy
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 220224 002ISS01
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
2x22
WDU 16 / ZDU 16
2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x44
WDU 35 / ZDU 35
2x14
WDU 4 / ZDU 4
2x37
WDU 6 / ZDU 6
2x28
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
1x22
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x44
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
1x37
WDU 6 / ZDU 6
1x28
dławiki u góry / u dołu
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
dławiki z prawej strony
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Nr zam.:
0500700000
Typ:
TBF 30/30/18 TRSP
Wersja:
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 302 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny
Wersja
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 302 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary
Nr zam.
0360300000
Typ
TBF 30/30/18 7035
GTIN (EAN)
4032248002153
Ilość
1 Szt.
Głębokość
175 mm
Głębokość (cale)
6,89 inch
Wysokość
302 mm
Wysokość (cale)
11,89 inch
Szerokość
302 mm
Szerokość (cale)
11,89 inch
Masa netto
2 420 g
Temperatura eksploatacyjna
-50 °C...130 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Klasa palności wg UL 94
HB
Mocowanie wieka
wkręty nylonowe z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
1,5 Nm
Normy
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP67
Temperatura pracy, max.
130 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Wskazówka montażowa
Mocowanie śrubami
liczba śrub mocujących wieko
4
materiał uszczelniający
Poliuretan
mocowanie do wbudowania
4 bądź 6 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
6,5 mm przez dno obudowy
obszary zastosowania
technika instalacyjna, transport, przemysł opakowań, budowa maszyn
otwór manipulacyjny szerokość
276 mm
otwór manipulacyjny wysokość
276 mm
toksyczność
bez halogenu
tworzywo
poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność
IK08 Zgodnie z wymaganiami IEC 62208, IK 10 Zgodnie z wymaganiami IEC 62262
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 220224 002ISS01
WDU 10 / ZDU 10
2x22
WDU 16 / ZDU 16
2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x44
WDU 35 / ZDU 35
2x14
WDU 4 / ZDU 4
2x37
WDU 6 / ZDU 6
2x28
WDU 10 / ZDU 10
1x22
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x44
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
1x37
WDU 6 / ZDU 6
1x28
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Nr zam.:
0500700000
Typ:
TBF 30/30/18 TRSP
Wersja:
TBF (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 302 mm, Szerokość: 302 mm, Głębokość: 175 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary, transparentny
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.