Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
TBF 30/30/18 7035
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 302 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 175 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro
N. d’ordine 0360300000
Tipo TBF 30/30/18 7035
GTIN (EAN) 4032248002153
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 175 mm
Profondità (pollici) 6,89 inch
Posizione verticale 302 mm
Altezza (pollici) 11,89 inch
Larghezza 302 mm
Larghezza (pollici) 11,89 inch
Peso netto 2.420 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -50 °C...130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio Crosshead nylon screws
Altezza apertura di accesso 276 mm
Campi di applicazione Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico
Classe d'infiammabilità UL 94 HB
Coperchio
Coppia di serraggio delle viti coperchio 1,5 Nm
Fissaggio dei componenti 4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia 6,5 mm attraverso pavimento custodia
Grado di protezione IP67
Istruzioni di montaggio Montaggio vite
Larghezza apertura di accesso 276 mm
Materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni Poliuretano
Norme IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Numero di viti sul coperchio
Piastra a flangia No
Resistenza agli urti IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Superficie non trattato
Temperatura d'esercizio , max. 130 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Tossicità Esente da alogeni

Collegamenti a vite a destra

M12 44 
M16 24 
M20 20 
M25 10 
M32
M40
M50
M63

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12 44 
M16 24 
M20 20 
M25 10 
M32
M40
M50
M63

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10 1x22
WDU 16 / ZDU 16 1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x44
WDU 35 / ZDU 35 1x14
WDU 4 / ZDU 4 1x37
WDU 6 / ZDU 6 1x28

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10 2x22
WDU 16 / ZDU 16 2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x44
WDU 35 / ZDU 35 2x14
WDU 4 / ZDU 4 2x37
WDU 6 / ZDU 6 2x28

Numeri certificati custodia

Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS01

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0500700000
Tipo: TBF 30/30/18 TRSP
Versione:
TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 302 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 175 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro, trasparente
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi