Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Zubehör – TBF
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 186 mm, Breite: 151 mm, Tiefe: 140 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
Best.-Nr.
0360100000
Art
TBF 19/15/14 7035
GTIN (EAN)
4008190962562
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
140 mm
Tiefe (inch)
5,512 inch
Höhe
186 mm
Höhe (inch)
7,323 inch
Breite
151 mm
Breite (inch)
5,945 inch
Nettogewicht
1.006 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
HB
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
1,5 Nm
Einbaubefestigung
4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart
IP67
Toxizität
Halogenfrei
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
127 mm
Zugangsöffnung Höhe
162 mm
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x9
WDU 16 / ZDU 16
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x18
WDU 35 / ZDU 35
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x15
WDU 6 / ZDU 6
1x11
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x11
WDU 35 / ZDU 35
1x3
WDU 4 / ZDU 4
1x9
WDU 6 / ZDU 6
1x7
Verschraubungen oben / unten
M12
11
M16
6
M20
2
M25
2
M32
1
M40
1
Verschraubungen rechts
M12
11
M16
6
M20
2
M25
2
M32
1
M40
1
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr.:
0500500000
Art:
TBF 19/15/14 TRSP
Ausfuehrung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 186 mm, Breite: 151 mm, Tiefe: 140 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, sonstige, lichtgrau, transparent
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausfuehrung
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 186 mm, Breite: 151 mm, Tiefe: 140 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
Best.-Nr.
0360100000
Art
TBF 19/15/14 7035
GTIN (EAN)
4008190962562
VPE
1 Stück
Tiefe
140 mm
Tiefe (inch)
5,512 inch
Höhe
186 mm
Höhe (inch)
7,323 inch
Breite
151 mm
Breite (inch)
5,945 inch
Nettogewicht
1.006 g
Betriebstemperatur
-50 °C...130 °C
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
130 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
HB
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Kreuzschlitznylonschrauben
Dichtungsmaterial
Polyurethan
Drehmoment Deckelschrauben
1,5 Nm
Einbaubefestigung
4 bzw. 6 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einbauhinweis
Schraubmontage
Einsatzgebiete
Gebäudetechnik, Transportwesen, Verpackungsindustrie, Maschinenbau
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
6,5 mm durch Gehäuseboden
Normen
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Oberfläche
unbehandelt
Schlagfestigkeit
IK08 nach IEC 62208, IK10 nach IEC 62262
Schutzart
IP67
Toxizität
Halogenfrei
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
127 mm
Zugangsöffnung Höhe
162 mm
WDU 10 / ZDU 10
1x9
WDU 16 / ZDU 16
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x18
WDU 35 / ZDU 35
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x15
WDU 6 / ZDU 6
1x11
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 16 / ZDU 16
1x4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x11
WDU 35 / ZDU 35
1x3
WDU 4 / ZDU 4
1x9
WDU 6 / ZDU 6
1x7
M12
11
M16
6
M20
2
M25
2
M32
1
M40
1
M12
11
M16
6
M20
2
M25
2
M32
1
M40
1
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Best.-Nr.:
0500500000
Art:
TBF 19/15/14 TRSP
Ausfuehrung:
TBF (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 186 mm, Breite: 151 mm, Tiefe: 140 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, sonstige, lichtgrau, transparent
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.