Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
KLIPPON K5
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 130 mm, Szélesség: 170 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám 0342400000
Típus KLIPPON K5
GTIN (EAN) 4008190075811
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 90 mm
Mélység (coll) 3,543 inch
Magasság 130 mm
Magasság (coll) 5,118 inch
Szélesség 170 mm
Szélesség (coll) 6,693 inch
Rögzítési méret - magasság 110 mm
Rögzítési méret - szélesség 150 mm
Nettó tömeg 1 360 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) DE PS2410 160412 001ISS03
Tanúsítvány sz. (DNV) TAE00002SM
Tanúsítvány száma (cULus) E197061
Tanúsító intézet cULus, RMRS, DNV

Tömszelencék, bal

M12
M16
M20
M25
M32

Tömszelencék, felső/alsó

M12 11 
M16
M20
M25
M32

Tömszelencék, jobb

M12
M16
M20
M25
M32

függőleges összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10 1x10
WDU 16 / ZDU 16 1x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x20
WDU 4 / ZDU 4 1x17
WDU 6 / ZDU 6 1x12

Általános információ

Aljzatperem Nem
Anyag Alumínium AlSi12
Burkolat anyagvastagsága 3 mm
Fedél Igen
Fedél kiegészítő M5 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal
Fedélcsavarok nyomatéka 2,5 Nm
Fedélcsavarok száma
Felhasználási területek Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás
Felületi minőség kezeletlen
Ház anyagvastagsága 4,6 mm
Ház kiegészítő 6 mm-es furatok
Integrált rögzítést Menetes furat M5
Max. teherbírás 2,21 kg
Megjegyzés: védettségi osztály IP68 (t=72h, h=1m)
Protection class (UL) Type 4, Type 4X
Szabványok EN 45545-2:2013
Szerelőnyílás: magasság 120,8 mm
Szerelőnyílás: szélesség 160,8 mm
Szétszerelve, sínre szereléshez 1910080000
Tömítés anyaga Kloroprén
Védelmi osztály IP66, IP67, IP68
Ütésállóság 10 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max. 80 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -40 °C

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9,1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CULUS DETNORVER
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus) E197061

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 9526930000
Típus: KLIPPON K5 EX
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 130 mm, Szélesség: 170 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
 
Rendelési szám: 1329720000
Típus: KLIPPON K5 EX RAL7001
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 130 mm, Szélesség: 170 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, Ezüstszürke
 
Rendelési szám: 9529210000
Típus: KLIPPON K5 RAL7001
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 130 mm, Szélesség: 170 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke
 
Rendelési szám: 1939650000
Típus: KLIPPON K5 VMQ
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 130 mm, Szélesség: 170 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
 
Rendelési szám: 1937860000
Típus: KLIPPON K5 VMQ RAL7001
Változat:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 130 mm, Szélesség: 170 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek