Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WSK 12 M. CLI C 1-3 GE/SW BEZ.0-9/+/-
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung CableLine, Sortierkasten, 250 x 185 mm, orange
Best.-Nr. 0336000000
Art WSK 12 M. CLI C 1-3 GE/SW BEZ.0-9/+/-
GTIN (EAN) 4008190189549
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 250 mm
Höhe (inch) 9,842 inch
Breite 185 mm
Breite (inch) 7,283 inch
Nettogewicht 844 g

Allgemeine Angaben

Breite 185 mm
Farbe orange
Halogene Ja
Werkstoff Polystyrol
empfohlene Industrien Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000524
ETIM 7.0 EC000524
ETIM 8.0 EC000524
ETIM 9.0 EC000524
ECLASS 9.0 27-40-02-18
ECLASS 9.1 21-10-06-02
ECLASS 10.0 27-40-02-18
ECLASS 11.0 27-40-02-18
ECLASS 12.0 27-40-02-18
ECLASS 13.0 27-40-02-18

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1763290000
Art: CLI CD-BOX
Ausfuehrung:
CableLine, Sortierkasten, 163 x 160 mm, weiß
 
Best.-Nr.: 0335900000
Art: WSK 12 , LEER
Ausfuehrung:
CableLine, Sortierkasten, 250 x 185 mm, transparent