Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RSX LOETST. LP
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5
Best.-Nr. 0329761001
Art RSX LOETST. LP
GTIN (EAN) 4032248043729
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 42 mm
Tiefe (inch) 1,654 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 35 mm
Breite (inch) 1,378 inch
Nettogewicht 36,35 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d577b8f5-26ef-4f66-a4a2-3b0818823974
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Bemessungsdaten UL

Betriebstemperatur UL, max. 50 °C
Betriebstemperatur UL, min. -25 °C
Nennstrom IN 4 A
Nennstrom Imax 4 A
Nennspannung UN 250 V

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung <250 V AC
Überspannungskategorie II

Anschluss Feld

Klemmbereich, max. 6 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E141197

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0329860000
Art: RSX LOETST. GSF 5/5
Ausfuehrung:
Bestückungsmodul, Anzahl der Signale: 5