Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
DKT 4/35 2STB
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 10 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2
Nr zam. 0327960000
Typ DKT 4/35 2STB
GTIN (EAN) 4008190089344
Ilość 25 Szt.
Produkt alternatywny 2456030000

Wymiary i masa

Głębokość 56,5 mm
Głębokość (cale) 2,224 inch
Wysokość 65 mm
Wysokość (cale) 2,559 inch
Szerokość 6 mm
Szerokość (cale) 0,236 inch
Masa netto 16,55 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b2a5d6d9-3805-40c5-ba4a-6934b0392759

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 2,5 mm²

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Tak

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 400 V
Znamionowe napięcie stałe 400 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 10 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, przekładka, z gniazdami, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 9 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 1 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 1,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 2
śruba dociskowa M 3

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1304960000
Typ: DKT 4V/35 2STB
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 10 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2