Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZB 16 ZKSC
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 16 mm², Szerokość: 10 mm, M 4, Stal
Nr zam. 0316600000
Typ ZB 16 ZKSC
GTIN (EAN) 4008190145989
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 24 mm
Głębokość (cale) 0,945 inch
Wysokość 16 mm
Wysokość (cale) 0,63 inch
Szerokość 10 mm
Szerokość (cale) 0,394 inch
Masa netto 7,485 g

Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Nr certyfikatu (IECEX) IECEXULD13.0005U
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 16 mm²
Wskazówka bezpieczeństwa Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Informacje ogólne

Wskazówka montażowa Przepust

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa Przepust
rodzaj montażu przykręcany

dane tworzywa

tworzywo Stal
Barwny srebrny

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 16 mm²

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Nr certyfikatu (CSA) 12400-237

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (UR) E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 4 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 4 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 12 AWG

parametry systemu

Wykonanie do szyn zbiorczych 10 x 3 mm

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 16 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 25 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 16 mm²
Moment obrotowy dociągający, min. 2,6 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza Jarzmo
Zakres zaciskania, maks. 25 mm²
Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
śruba dociskowa M 4

wymiary

przesunięcie TS 35 39 mm

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16
ECLASS 14.0 27-25-01-16

Dopuszczenia

Dopuszczenia CSA CURUSEX IECEXULD UKEX UR
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1261300000
Typ: ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Wersja:
Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 10 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal
 
Nr zam.: 0556800000
Typ: ZB 16/6
Wersja:
Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 16 mm², Szerokość: 10 mm, M 4, Stal
 
Nr zam.: 0266500000
Typ: ZB 35/M6X16
Wersja:
Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 35 mm², Szerokość: 14 mm, M 6, Stal
 
Nr zam.: 0316500000
Typ: ZB 4
Wersja:
Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 4 mm², Szerokość: 5.3 mm, M 3, Stal
 
Nr zam.: 0556700000
Typ: ZB 4/6
Wersja:
Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 4 mm², Szerokość: 5.3 mm, M 3, Stal
 
Nr zam.: 0459500000
Typ: ZBE 6
Wersja:
Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 6 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal