Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ZB 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Staffa di serraggio (Barra collettrice)
Nr.Cat. 0316500000
Tipo ZB 4
GTIN (EAN) 4008190061999
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 16 mm
Profondità (pollici) 0,63 inch
Posizione verticale 15,5 mm
Altezza (pollici) 0,61 inch
Larghezza 5,3 mm
Larghezza (pollici) 0,209 inch
Peso netto 3,001 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
N° certificato (IECEX) IECEXULD13.0005U
Sezione cavo max (ATEX) 4 mm²
Sezione cavo max (IECEX) 4 mm²
Campo delle temperature di impiego For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D
Norma di sicurezza Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio passante
Tipo di montaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione per barra collettrice 10 x 3 mm, Per un successivo avvitamento

Dati dei materiali

Materiale acciaio
Colori argento

Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA) 12400-237
Sezione cavo max (CSA) 10 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 20 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 20 AWG
N° certificato (UR) E60693

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 39 mm

Generale

Istruzioni di montaggio passante

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Coppia di serraggio, max. 1 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Lunghezza di spellatura 16 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Staffa di serraggio
Vite di serraggio M 3

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UR
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693
N° certificato (cURusEX) E184763

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1261300000
Tipo: ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Versione:
Staffa di serraggio (Barra collettrice)
 
Nr.Cat.: 0316600000
Tipo: ZB 16 ZKSC
Versione:
Staffa di serraggio (Barra collettrice)
 
Nr.Cat.: 0556800000
Tipo: ZB 16/6
Versione:
Staffa di serraggio (Barra collettrice)
 
Nr.Cat.: 0266500000
Tipo: ZB 35/M6X16
Versione:
Staffa di serraggio (Barra collettrice)
 
Nr.Cat.: 0556700000
Tipo: ZB 4/6
Versione:
Staffa di serraggio (Barra collettrice)
 
Nr.Cat.: 0459500000
Tipo: ZBE 6
Versione:
Staffa di serraggio (Barra collettrice)
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi