Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ZB 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zugbügel (Sammelschiene)
Best.-Nr. 0316500000
Art ZB 4
GTIN (EAN) 4008190061999
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 16 mm
Tiefe (inch) 0,63 inch
Höhe 15,5 mm
Höhe (inch) 0,61 inch
Breite 5,3 mm
Breite (inch) 0,209 inch
Nettogewicht 3,001 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Allgemeines

Einbauhinweis Durchführung

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD13.0005U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D
Sicherheitshinweis Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-237

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 20 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 20 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 16 mm
Anschlussart Zugbügel
Anzugsdrehmoment, max. 1 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Klemmschraube M 3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²

Maße

Versatz TS 35 39 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Sammelschiene 10 x 3 mm, Zum nachträglichen Einschwenken

Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl
Farbe silber

weitere technische Daten

Einbauhinweis Durchführung
Montageart geschraubt

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1261300000
Art: ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Ausfuehrung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr.: 0316600000
Art: ZB 16 ZKSC
Ausfuehrung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr.: 0556800000
Art: ZB 16/6
Ausfuehrung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr.: 0266500000
Art: ZB 35/M6X16
Ausfuehrung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr.: 0556700000
Art: ZB 4/6
Ausfuehrung:
Zugbügel (Sammelschiene)
 
Best.-Nr.: 0459500000
Art: ZBE 6
Ausfuehrung:
Zugbügel (Sammelschiene)