Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PS 2.0 MC
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Provkontakt, röd, Antal poler: 1
Art.nr. 0310000000
Typ PS 2.0 MC
GTIN (EAN) 4008190000059
Förp. 20 pc(s).
Produktparametrar  
Förpackning Box

Mått och vikter

Nettovikt 0,65 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 70 mm
VPE-bredd 37 mm
VPE-höjd 12 mm

Karakteristiska systemvärden

Antal poler 1

Materialdata

Färgkod röd
Färgtabell (jämförbar) RAL 3020
Kontaktmaterial Cu-legering
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
ETIM 8.0 EC002255
ETIM 9.0 EC002255
ECLASS 9.0 27-44-03-13
ECLASS 9.1 27-44-03-13
ECLASS 10.0 27-44-03-13
ECLASS 11.0 27-44-03-13
ECLASS 12.0 27-44-03-13
ECLASS 13.0 27-25-03-04
ECLASS 14.0 27-25-03-04

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Denna grupp innehåller inga produkter.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar