Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
PS 2.0 MC
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Accessori, Spina di prova, rosso, Numero di poli: 1
N. d’ordine 0310000000
Tipo PS 2.0 MC
GTIN (EAN) 4008190000059
CPZ 20 Pezzo
Parametri prodotto  
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,65 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Parametri del sistema

Numero di poli 1

Dati del materiale

Colori rosso
Tabella dei colori (simile) RAL 3020
Materiale dei contatti Lega in rame
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 70 mm
Larghezza VPE 37 mm
Altezza VPE 12 mm

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002255
ETIM 7.0 EC002255
ETIM 8.0 EC002255
ETIM 9.0 EC002255
ECLASS 9.0 27-44-03-13
ECLASS 9.1 27-44-03-13
ECLASS 10.0 27-44-03-13
ECLASS 11.0 27-44-03-13
ECLASS 12.0 27-44-03-13
ECLASS 13.0 27-25-03-04

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi