Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAK 35
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 0303560000
Typ SAK 35
GTIN (EAN) 4008190169053
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 67,5 mm
Głębokość (cale) 2,657 inch
Wysokość 58 mm
Wysokość (cale) 2,283 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 52,644 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 32
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 35 mm²

dalsze dane techniczne

liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu zaciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo PA 66
Barwny beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 35 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 125 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 150 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 4 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 2 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 154685-1501714
Prąd Gr C (CSA) 145 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 105 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 2 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 2 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 6 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 32
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 18 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 50 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 4 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 5 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 2,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 35 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 16 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 2,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 6,5 x 1,2 mm
Zakres zaciskania, maks. 50 mm²
Zakres zaciskania, min. 2,5 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 16 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 1,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 12
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 2
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 B8
śruba dociskowa M 6

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUSEX DETNORVER KEMAKEUR LLOYDSREG UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0303580000
Typ: SAK 35 BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 35 mm², 125 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1596240000
Typ: SAKH 35 EP/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 35 mm², 125 A, 1000 V, liczba przyłączeń: 2