Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
FKSC M5X8 D9/SW2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
Best.-Nr. 0295900000
Art FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN) 4008190133337
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7 mm
Tiefe (inch) 0,276 inch
Höhe 8 mm
Höhe (inch) 0,315 inch
Breite 8 mm
Breite (inch) 0,315 inch
Nettogewicht 1,2 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Oberfläche sonstige
Polzahl 1

Maße

Gewindemaß metrisch, außen 0 mm

Systemkennwerte

Ausführung Schrauben

Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl
Oberfläche sonstige
Farbe grau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0266800000
Art: BFSC M2.5X14 SAKD2.5N
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Höhe: 14 mm
 
Best.-Nr.: 0303300000
Art: BFSC M2.5X18 PA/RT
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Polyamid 66, Höhe: 18 mm
 
Best.-Nr.: 0128900000
Art: BFSC M3X22 PA/RT
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Polyamid 66, Höhe: 22 mm
 
Best.-Nr.: 1319900000
Art: BFSC M3X22 SAKT4
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Kunststoff
 
Best.-Nr.: 0292500000
Art: BFSC M3X25
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 25 mm
 
Best.-Nr.: 0309800000
Art: BFSC M3X35
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 35 mm
 
Best.-Nr.: 0199700000
Art: BFSC M3X7 STV1/5
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 7 mm
 
Best.-Nr.: 0362800000
Art: BFSC M4X20
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 20 mm
 
Best.-Nr.: 0267100000
Art: BFSC M4X30
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 30 mm
 
Best.-Nr.: 0129100000
Art: BFSC M4X32 PA/NA
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Polyamid 66, Höhe: 32 mm
 
Best.-Nr.: 0298900000
Art: BFSC M4X35
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 35 mm
 
Best.-Nr.: 0149700000
Art: BFSC M4X6
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 6 mm
 
Best.-Nr.: 0136300000
Art: BFSC M4X6 MS
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Messing, Höhe: 6 mm
 
Best.-Nr.: 0103300000
Art: BFSC M4X9T
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 9 mm
 
Best.-Nr.: 0345600000
Art: BFSC M5X45
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 45 mm
 
Best.-Nr.: 0344400000
Art: BFSC M5X45 PA/NA
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Polyamid 66, Höhe: 45 mm
 
Best.-Nr.: 0277800000
Art: BSK M3X30 NA
Ausfuehrung:
Sammelschiene (Klemmen), rot, Höhe: 30 mm, Polyamid 66
 
Best.-Nr.: 1567480000
Art: FKSC M4X6 D8/SW2
Ausfuehrung:
SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
 
Best.-Nr.: 0353500000
Art: FKSC M6X12 D9/SW3
Ausfuehrung:
SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
 
Best.-Nr.: 0400100000
Art: KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5
Ausfuehrung:
Klemmbügel, Befestigungsschraube, Stahl
 
Best.-Nr.: 0367700000
Art: KISC M2.5X15/5.5 SAKD
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 15 mm
 
Best.-Nr.: 1062700000
Art: KISC M2.5X4.5 WTR2.5
Ausfuehrung:
Befestigungsschraube (Klemmen), Stahl, Höhe: 4.5 mm
 
Best.-Nr.: 0359000000
Art: KISC M3X15/6 SAK2.5
Ausfuehrung:
Klemmbügel, Befestigungsschraube, Stahl
 
Best.-Nr.: 0377200000
Art: KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5
Ausfuehrung:
SAK-Reihe, Befestigungsschraube, Stahl
 
Best.-Nr.: 9503280000
Art: KISC M3X20.5/10 NI EK4
Ausfuehrung:
Klemmbügel, Befestigungsschraube
 
Best.-Nr.: 1052100000
Art: KISC M3X5
Ausfuehrung:
Klemmbügel, Befestigungsschraube, Stahl
 
Best.-Nr.: 0346200000
Art: KISC M3X6 SAKS1
Ausfuehrung:
Klemmbügel, Befestigungsschraube, Stahl
 
Best.-Nr.: 1063700000
Art: KISC M6X16-Z3
Ausfuehrung:
SAK-Reihe, Befestigungsschraube, Stahl
 
Best.-Nr.: 1801990000
Art: KLSC M3X8 ZB4 NH
Ausfuehrung:
Sammelschiene (Klemmen), grau