Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
BSK M3X30 NA
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Barra collettrice (Morsetto), rosso, Posizione verticale: 30 mm, Profondità: 3 mm, poliammide 66
N. d’ordine 0277800000
Tipo BSK M3X30 NA
GTIN (EAN) 4008190515041
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 3 mm
Profondità (pollici) 0,118 inch
Posizione verticale 30 mm
Altezza (pollici) 1,181 inch
Diametro 3 mm
Peso netto 0,234 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC /

Dati caratteristici del sistema

Versione Viti

Dati dei materiali

Materiale poliammide 66
Superficie lucidatura elettrochimica
Colori rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Dimensioni

Diametro 3 mm

Generale

Campo delle temperature di impiego, max. 100 °C
Superficie lucidatura elettrochimica

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92
ECLASS 14.0 27-14-11-92

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0266800000
Tipo: BFSC M2.5X14 SAKD2.5N
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, Profondità: 3.8 mm, Larghezza: 4.5 mm, Posizione verticale: 14 mm
 
N. d’ordine: 0303300000
Tipo: BFSC M2.5X18 PA/RT
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, poliammide 66, Profondità: 3.8 mm, Larghezza: 4.5 mm, Posizione verticale: 18 mm
 
N. d’ordine: 0128900000
Tipo: BFSC M3X22 PA/RT
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, poliammide 66, Profondità: 4.8 mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 22 mm
 
N. d’ordine: 1319900000
Tipo: BFSC M3X22 SAKT4
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, Plastica, Profondità: 4.8 mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 22 mm
 
N. d’ordine: 0292500000
Tipo: BFSC M3X25
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Profondità: 4.8 mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 25 mm
 
N. d’ordine: 0309800000
Tipo: BFSC M3X35
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Profondità: 4.8 mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 35 mm
 
N. d’ordine: 0199700000
Tipo: BFSC M3X7 STV1/5
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 3.00 mm, acciaio, Profondità: 4.8 mm, Larghezza: 4.8 mm, Posizione verticale: 7 mm
 
N. d’ordine: 0362800000
Tipo: BFSC M4X20
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 20 mm
 
N. d’ordine: 0267100000
Tipo: BFSC M4X30
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 30 mm
 
N. d’ordine: 0129100000
Tipo: BFSC M4X32 PA/NA
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, poliammide 66, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 32 mm
 
N. d’ordine: 0298900000
Tipo: BFSC M4X35
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 35 mm
 
N. d’ordine: 0149700000
Tipo: BFSC M4X6
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 6 mm
 
N. d’ordine: 0136300000
Tipo: BFSC M4X6 MS
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, Ottone, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 6 mm
 
N. d’ordine: 0103300000
Tipo: BFSC M4X9T
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, acciaio, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 9 mm
 
N. d’ordine: 0345600000
Tipo: BFSC M5X45
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, acciaio, Profondità: 8.5 mm, Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 45 mm
 
N. d’ordine: 0344400000
Tipo: BFSC M5X45 PA/NA
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, poliammide 66, Profondità: 8.5 mm, Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 45 mm
 
N. d’ordine: 1567480000
Tipo: FKSC M4X6 D8/SW2
Versione:
Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
 
N. d’ordine: 0295900000
Tipo: FKSC M5X8 D9/SW2.5
Versione:
Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
 
N. d’ordine: 0353500000
Tipo: FKSC M6X12 D9/SW3
Versione:
Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
 
N. d’ordine: 0400100000
Tipo: KISC M2.5X11/4.5 AKZ1.5
Versione:
Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio
 
N. d’ordine: 0367700000
Tipo: KISC M2.5X15/5.5 SAKD
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, acciaio, Profondità: 3.8 mm, Larghezza: 4.5 mm, Posizione verticale: 15 mm
 
N. d’ordine: 1062700000
Tipo: KISC M2.5X4.5 WTR2.5
Versione:
Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, acciaio, Profondità: 3.8 mm, Larghezza: 4.5 mm, Posizione verticale: 4.5 mm
 
N. d’ordine: 0359000000
Tipo: KISC M3X15/6 SAK2.5
Versione:
Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio
 
N. d’ordine: 0377200000
Tipo: KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5
Versione:
Serie SAK, Vite di montaggio, acciaio
 
N. d’ordine: 9503280000
Tipo: KISC M3X20.5/10 NI EK4
Versione:
Staffa di serraggio, Vite di montaggio
 
N. d’ordine: 1052100000
Tipo: KISC M3X5
Versione:
Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio
 
N. d’ordine: 0346200000
Tipo: KISC M3X6 SAKS1
Versione:
Staffa di serraggio, Vite di montaggio, acciaio
 
N. d’ordine: 1063700000
Tipo: KISC M6X16-Z3
Versione:
Serie SAK, Vite di montaggio, acciaio
 
N. d’ordine: 1801990000
Tipo: KLSC M3X8 ZB4 NH
Versione:
Barra collettrice (Morsetto), grigio, Posizione verticale: 9.5 mm, Profondità: 5 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi