Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TS 35X15/2.3 2M/CU/BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммная рейка, Аксессуар, Медь, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm
Заказ № 0270100000
Тип TS 35X15/2.3 2M/CU/BK
GTIN (EAN) 4008190105136
Кол. 2 м

Размеры и массы

Глубина 15 мм
Глубина (дюймов) 0,591 inch
Высота 35 мм
Высота (в дюймах) 1,378 inch
Ширина 2 000 мм
Ширина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 940 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки
макс. 2 000 мм
номин. 2 000 мм
мин. 0 мм
Длина прорезей
Допустимый тепловой ток для функции PEN, макс. 309 A
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 18 kA
Материал Медь
Монтажная рейка с отверстиями Нет
Нормы DIN EN 60715
Поверхность необработанный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu 150 mm²
Толщина 2,3 мм
Указание по установке Непосредственный монтаж
Ширина прорезей

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2731380000
Тип: TS 35X7.5/1.0 2M/CU/BK
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Медь, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти