Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
W-Reihe
SAK-Reihe
TS 35
TS 32
TS 32 / TS 35 EN Kombifuß:
TS 15
Mehrpolige Klemmleisten
Direktmontage
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
mit sonstigem Anschluss
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1.5 mm², 125 V, 24 A, Polzahl: 14, 88.5 mm, mittelgelb
Best.-Nr.
0241860000
Typ
MF 2/12 2X2.8
GTIN (EAN)
4008190189082
VPE
100 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
6 mm
Tiefe (inch)
0,236 inch
Höhe
1.350 mm
Höhe (inch)
53,15 inch
Breite
88,5 mm
Breite (inch)
3,484 inch
Nettogewicht
8,23 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeines
Einbauhinweis
Direktmontage
Polzahl
14
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
1,5 mm²
Bemessungsspannung
125 V
Bemessungsspannung DC
125 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
17,5 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,56 W
Verschmutzungsgrad
3
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
5 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Schraubanschluss
Systemkennwerte
Ausführung
für Tragschienen
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
KrG
Farbe
mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
5VA, V-0
weitere technische Daten
Einbauhinweis
Direktmontage
Montageart
Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001284
ETIM 7.0
EC001284
ETIM 8.0
EC001284
ETIM 9.0
EC001284
ECLASS 9.0
27-14-11-06
ECLASS 9.1
27-14-11-06
ECLASS 10.0
27-14-11-06
ECLASS 11.0
27-14-11-06
ECLASS 12.0
27-14-11-06
ECLASS 13.0
27-14-11-06
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
0480220000
Typ:
MF 1/12 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 12 A, Polzahl: 12, 113 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0479720000
Typ:
MF 1/6 2X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 113 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0480020000
Typ:
MF 1/6 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 52 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0480120000
Typ:
MF 1/8 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 8 A, Polzahl: 8, 68 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0241360000
Typ:
MK 2/12 SL/WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 125 V, 20 A, Polzahl: 12, 88 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0274920000
Typ:
MKL 3/2 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl: 2, 17.4 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
0262020000
Typ:
MKL 4/16 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1.5 mm², 250 V, 20 A, Polzahl: 16, 103 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1.5 mm², 125 V, 24 A, Polzahl: 14, 88.5 mm, mittelgelb
Best.-Nr.
0241860000
Typ
MF 2/12 2X2.8
GTIN (EAN)
4008190189082
VPE
100 Stück
Tiefe
6 mm
Tiefe (inch)
0,236 inch
Höhe
1.350 mm
Höhe (inch)
53,15 inch
Breite
88,5 mm
Breite (inch)
3,484 inch
Nettogewicht
8,23 g
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Einbauhinweis
Direktmontage
Polzahl
14
Bemessungsquerschnitt
1,5 mm²
Bemessungsspannung
125 V
Bemessungsspannung DC
125 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
17,5 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,56 W
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
5 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Anschlussart, weiterer Anschluss
Schraubanschluss
Ausführung
für Tragschienen
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Werkstoff
KrG
Farbe
mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
5VA, V-0
Einbauhinweis
Direktmontage
Montageart
Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
ETIM 6.0
EC001284
ETIM 7.0
EC001284
ETIM 8.0
EC001284
ETIM 9.0
EC001284
ECLASS 9.0
27-14-11-06
ECLASS 9.1
27-14-11-06
ECLASS 10.0
27-14-11-06
ECLASS 11.0
27-14-11-06
ECLASS 12.0
27-14-11-06
ECLASS 13.0
27-14-11-06
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
0480220000
Typ:
MF 1/12 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 12 A, Polzahl: 12, 113 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0479720000
Typ:
MF 1/6 2X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 113 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0480020000
Typ:
MF 1/6 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 6 A, Polzahl: 6, 52 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0480120000
Typ:
MF 1/8 4X6.3/2.8
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Flachsteckanschluss, 2.5 mm², 400 V, 8 A, Polzahl: 8, 68 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0241360000
Typ:
MK 2/12 SL/WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 125 V, 20 A, Polzahl: 12, 88 mm, mittelgelb
Best.-Nr. :
0274920000
Typ:
MKL 3/2 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Lötanschluss, 2.5 mm², 400 V, 20 A, Polzahl: 2, 17.4 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr. :
0262020000
Typ:
MKL 4/16 WA
Ausführung:
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 1.5 mm², 250 V, 20 A, Polzahl: 16, 103 mm, mittelgelb
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.