Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
Nr.Cat. 0236500000
Tipo TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190183967
CPZ 2 m

Dimensioni e pesi

Profondità 15 mm
Profondità (pollici) 0,591 inch
Posizione verticale 35 mm
Altezza (pollici) 1,378 inch
Larghezza 2.000 mm
Larghezza (pollici) 78,74 inch
Peso netto 627 g

Guide di supporto

Corrente di tenuta di breve durata al secondo a norma IEC 60947-7-2 6 kA
Diametro foro 5,2 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D) 5,2 mm
Distanza foro, centrale 36 mm
Distanza intaglio 11 mm
Distanza intaglio
Foro, sfinestrato
Guida di montaggio pre-forata
Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Larghezza intaglio 5,2 mm
Larghezza intaglio
Lunghezza della guida
nominale 2.000 mm
max. 2.000 mm
min. 0 mm
Lunghezza intaglio 25 mm
Lunghezza intaglio
Materiale acciaio
Norme A norma DIN EN 60715
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu 50 mm²
Spessore 1,5 mm
Superficie zincato glavanicamente e passivato

Download

Dati ingegneristici
Dati ingegneristici Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 0236400000
Tipo: TS 35X15 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0498000000
Tipo: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1879100000
Tipo: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1837380000
Tipo: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1805980000
Tipo: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1866290000
Tipo: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0236510000
Tipo: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 1000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 7907490000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1071680000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 15 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0383410000
Tipo: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Accessori, 35 x 7.5 x 1000 mm, acciaio, zincato, cromato
 
Nr.Cat.: 4118800000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Versione:
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, acciaio, non trattato
 
Nr.Cat.: 9300090000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0383400000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1879090000
Tipo: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.00 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0514510000
Tipo: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 1000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 7915060000
Tipo: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0514500000
Tipo: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 0514570000
Tipo: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 6.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Nr.Cat.: 1071690000
Tipo: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Versione:
Guida di supporto, con asola, Accessori, 35 x 7.5 x 2000 mm, Larghezza intaglio: 6.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi