Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TS 35X15 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm
Заказ № 0236400000
Тип TS 35X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190114558
Кол. 2 м

Размеры и массы

Глубина 15 мм
Глубина (дюймов) 0,591 inch
Высота 35 мм
Высота (в дюймах) 1,378 inch
Ширина 2 000 мм
Ширина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 670 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки
номин. 2 000 мм
макс. 2 000 мм
мин. 0 мм
Длина прорезей
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 4,2 kA
Материал Сталь
Монтажная рейка с отверстиями Нет
Нормы В соответствии с DIN EN 60715
Поверхность с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu 35 mm²
Толщина 1,5 мм
Указание по установке Непосредственный монтаж
Ширина прорезей

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0498000000
Тип: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm
 
Заказ №: 1879100000
Тип: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm
 
Заказ №: 1837380000
Тип: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm
 
Заказ №: 1805980000
Тип: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 18.00 mm
 
Заказ №: 1866290000
Тип: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 0236510000
Тип: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 1000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 7907490000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 0236500000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 1071680000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 15 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 0383410000
Тип: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, оцинкованный, хромированный, Ширина: 1000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
 
Заказ №: 4118800000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
 
Заказ №: 9300090000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
 
Заказ №: 0383400000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm
 
Заказ №: 1879090000
Тип: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm, Ширина шлица: 5.00 mm, Длина шлица: 18.00 mm
 
Заказ №: 0514510000
Тип: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 1000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 7915060000
Тип: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 0514500000
Тип: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm
 
Заказ №: 0514570000
Тип: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm
 
Заказ №: 1071690000
Тип: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Версия:
Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35 mm, Глубина: 7.5 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти