Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
TS 35X15 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código 0236400000
Tipo TS 35X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190114558
Cantidad 2 m

Dimensiones y pesos

Profundidad 15 mm
Profundidad (pulgadas) 0,591 inch
Altura 35 mm
Altura (pulgadas) 1,378 inch
Anchura 2.000 mm
Anchura (pulgadas) 78,74 inch
Peso neto 670 g

Carril

Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado No
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2 4,2 kA
Espesor 1,5 mm
Indicación de montaje Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu 35 mm²
Longitud de la guía de montaje
mín. 0 mm
nominal 2.000 mm
máx. 2.000 mm
Longitud de ranura
Material Acero
Normas De conformidad con la norma DIN EN 60715
Separación de ranura
Superficie chapado en zinc galvanizado y pasivado

Descargas

Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 0498000000
Tipo: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1879100000
Tipo: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1837380000
Tipo: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1805980000
Tipo: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1866290000
Tipo: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0236510000
Tipo: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 7907490000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0236500000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1071680000
Tipo: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0383410000
Tipo: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 1000 mm, Acero, cincado, cromado
 
Código: 4118800000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Versión:
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acero, no probado
 
Código: 9300090000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/SZ
Versión:
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0383400000
Tipo: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1879090000
Tipo: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0514510000
Tipo: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 7915060000
Tipo: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0514500000
Tipo: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 0514570000
Tipo: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Código: 1071690000
Tipo: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Versión:
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto