Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RS F20 LP2N 5/20
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 20 biegunów, złącze śrubowe
Nr zam. 0224261001
Typ RS F20 LP2N 5/20
GTIN (EAN) 4032248047161
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 70 mm
Głębokość (cale) 2,756 inch
Wysokość 87 mm
Wysokość (cale) 3,425 inch
Szerokość 65 mm
Szerokość (cale) 2,559 inch
Masa netto 130 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C
Temperatura eksploatacyjna 0...55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe UL

Prąd znamionowy IN 1 A
Temperatura pracy UL, maks. 25 °C
Temperatura pracy UL, min. 0 °C
Prąd znamionowy Imaks. 1 A
Napięcie znamionowe UN ≤ 60 V AC / 75 V DC

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651
liczba biegunów (strona sterownika) 20 biegunów
przyłącze (strona obiektu) LL2N 5,08 mm
uziemienie Nie

dane znamionowe

napięcie nominalne 60 V AC / 75 V DC
prąd znamionowy na złącze 1 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
napięcie znamionowe 100 V
kategoria przepięcia II
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 0,8 kV

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 12
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 26
długość zdejmowanej izolacji 6 mm
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
moment dokręcający, maks. 0,6 Nm
moment dokręcający, min. 0,5 Nm
obszar zacisku, maks. 6 mm²
obszar zacisku, min. 0,5 mm²
rodzaj połączenia złącze śrubowe
stały, maks. H05(07) V-U 6 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UR
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E141197

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0224961001
Typ: RS F10 LP2N 5/10
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 10 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0225061001
Typ: RS F14 LP2N 5/14
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 14 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0225161001
Typ: RS F16 LP2N 5/16
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 16 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0224861001
Typ: RS F26 LP2N 5/26
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 26 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0224361001
Typ: RS F34 LP2N 5/34
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 34 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0224461001
Typ: RS F40 LP2N 5/40
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 40 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0224561001
Typ: RS F50 LP2N 5/50
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 50 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0224661001
Typ: RS F60 LP2N 5/60
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 60 biegunów, złącze śrubowe
 
Nr zam.: 0224761001
Typ: RS F64 LP2N 5/64
Wersja:
Interfejs, RSF, Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, 64 biegunów, złącze śrubowe
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne