Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Nr zam.
0222760000
Typ
ASK 1/EN LD 15K 24VDC
GTIN (EAN)
4008190024789
Ilość
25 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
51,5 mm
Głębokość (cale)
2,028 inch
Wysokość
58 mm
Wysokość (cale)
2,283 inch
Szerokość
8,1 mm
Szerokość (cale)
0,319 inch
Masa netto
13,44 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
100 °C
Element wskaźnika
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
DC
Informacje ogólne
Szyna
TS 35, TS 32
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
Złączki bezpiecznikowe
Napięcie robocze, max.
24 V
Rodzaj napięcia dla wskaźnika
DC
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)
obrotowy
wkładka bezpiecznikowa
G-Si. 5 x 20
wskaźnik
LED
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
1
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
dane tworzywa
tworzywo
PA 66
Barwny
beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94
V-2
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
4 mm²
Napięcie znamionowe
24 V
Znamionowe napięcie stałe
24 V
Prąd znamionowy
6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
6,3 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
1,02 W
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg UL
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
22 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca
Tak
liczba poziomów
1
liczba zacisków na poziom
2
poziomy wewnętrznie zmostkowane
Nie
Przyłącze PE
Nie
Szyna
TS 35, TS 32
przewody zaciskane (złącze wymiarowane)
Długość odizolowania
9 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,8 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.
0,6 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 48 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 48 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, z LED, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, beżowy / żółty
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.