Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
N. d’ordine
0210160000
Tipo
DK 4/32 LD ROT 24VDC
GTIN (EAN)
4008190020736
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
56,5 mm
Profondità (pollici)
2,224 inch
Posizione verticale
50 mm
Altezza (pollici)
1,969 inch
Larghezza
6 mm
Larghezza (pollici)
0,236 inch
Peso netto
11,37 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, con LED, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
24 V
Tensione DC nominale
24 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
10 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
1 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dimensioni
Sfalsamento TS 32
25 mm
Elemento indicatore
Corrente
5 mA
Elemento indicatore
rosso
Tensione d'esercizio per l'indicatore, max.
24 V
Tensione d'esercizio per l'indicatore, min.
24 V
Tipo di tensione per l'indicatore
DC
Generale
Guida
TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
1 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
9 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
0,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 115 V, 115 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 115 V, 115 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, V-2, PA 66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.