Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAKT E/35 2GL 115VAC
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 6 mm², 27 A, 115 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
Nr zam. 0198020000
Typ SAKT E/35 2GL 115VAC
GTIN (EAN) 4008190000165
Ilość 5 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 52,5 mm
Głębokość (cale) 2,067 inch
Wysokość 65 mm
Wysokość (cale) 2,559 inch
Szerokość 16 mm
Szerokość (cale) 0,63 inch
Masa netto 36,784 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo KrG
Barwny Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VA

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 6 mm²
Napięcie znamionowe 115 V
Znamionowe napięcie stałe 0 V
Prąd znamionowy 27 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 27 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,31 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, Złączka specjalna odłącznik podłużny, Z żarówką, do przykręcanego połączenia poprzecznego
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 12 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 6 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 10 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 4,0 x 0,8 mm
Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 8
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A5
śruba dociskowa M 3,5

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0198120000
Typ: SAKT E/35 2GL 230VAC
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 6 mm², 27 A, 230 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0198220000
Typ: SAKT E/35 2LD 120VAC
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 6 mm², 27 A, 120 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1166820000
Typ: SAKT E/35 2LD 30VAC
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 6 mm², 27 A, 30 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0197920000
Typ: SAKT E/35 2LD 60VAC
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 6 mm², 27 A, 60 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1