Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
QL 2 SAKG32+70
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 32.00, Isoliert: Nein, 150 A, grau
Best.-Nr. 0194000000
Typ QL 2 SAKG32+70
GTIN (EAN) 4008190177645
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 5 mm
Tiefe (inch) 0,197 inch
Höhe 18 mm
Höhe (inch) 0,709 inch
Breite 50 mm
Breite (inch) 1,969 inch
Nettogewicht 33 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage
Polzahl 2

Bemessungsdaten

Nennstrom 150 A

Maße

Raster in mm (P) 32 mm

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen
Bemessungsstrom 2-polig 150 A
Bemessungsstrom mehrpolig 150 A
Typ Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung Querverbinder

Werkstoffdaten

Werkstoff CuSn
Farbe grau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt
Einbauhinweis Direktmontage
Montageart geschraubt
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 0551200000
Typ: QL 2 SAKG28
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 28.00, Isoliert: Nein, 232 A, grau
 
Best.-Nr. : 0194100000
Typ: QL 2 SAKG40
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 40.00, Isoliert: Nein, 232 A, grau
 
Best.-Nr. : 0211400000
Typ: QL 2 SAKG40/35
Ausführung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 40.00, Isoliert: Nein, 232 A, grau