Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
N. d’ordine
0185420000
Tipo
SAKG 54 II/GW
GTIN (EAN)
4008190052577
CPZ
5 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
60,5 mm
Profondità (pollici)
2,382 inch
Posizione verticale
122 mm
Altezza (pollici)
4,803 inch
Larghezza
54 mm
Larghezza (pollici)
2,126 inch
Peso netto
526 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
aperto
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Morsetto a bullone
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
240 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
415 A
Corrente con conduttore max.
415 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,08 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
13,28 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
600 A
N° certificato (CSA)
12400-199
Sezione cavo max (CSA)
500 kcmil
Sezione cavo min (CSA)
300 kcmil
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Generale
Guida
TS 32
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
kcmil 500
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
kcmil 300
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 240 mm², 415 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.