Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SAKR/35 2STB
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 10 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-2, PA 66
Art.nr. 0183360000
Typ SAKR/35 2STB
GTIN (EAN) 4008190131708
Förp. 50 pc(s).
Alternativ produkt 7910210000

Mått och vikter

Djup 40,5 mm
Byggdjup (tum) 1,594 inch
Höjd 42 mm
Bygghöjd (tum) 1,654 inch
Bredd 6,5 mm
Byggbredd (tum) 0,256 inch
Nettovikt 9,44 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Frånskiljningsplintar

Längsfrånskiljning svängbar
Tvärfrånskiljning utan
integrerad mäthylsa Ja

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 8 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Tvilling-ändhylsa, max. 1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 1 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 4 mm²
Märkspänning 400 V
Märkspänning DC 400 V
Märkström 10 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,02 W
Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Material PA 66
Färgkod beige/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Distanshållare, med honkontakter, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09

Godkännanden

Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 0357520000
Typ: SAKC 4/35
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul, 4 mm², 25 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG
 
Art.nr.: 0357620000
Typ: SAKC 4/35 2STB7
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mellangul, 4 mm², 25 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG
 
Art.nr.: 0357560000
Typ: SAKC 4/35 DB
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 25 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG
 
Art.nr.: 0172160000
Typ: SAKR/35
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 10 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-2, PA 66
 
Art.nr.: 0183380000
Typ: SAKR/35 2STB BL
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 10 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-2, PA 66
 
Art.nr.: 0172180000
Typ: SAKR/35 BL
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 10 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-2, PA 66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar