Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
N. d’ordine
0175960000
Tipo
AKZ 2.5 O.ZA
GTIN (EAN)
4008190101855
CPZ
100 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
26,3 mm
Profondità (pollici)
1,035 inch
Profondità inclusa guida DIN
27,1 mm
Posizione verticale
25,5 mm
Altezza (pollici)
1,004 inch
Larghezza
5 mm
Larghezza (pollici)
0,197 inch
Peso netto
3,7 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV18ATEX8221U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR18.0024U
Tensione max. (ATEX)
220 V
Corrente (ATEX)
24 A
Sezione cavo max (ATEX)
4 mm²
Tensione max. (IECEX)
220 V
Corrente (IECEX)
24 A
Sezione cavo max (IECEX)
4 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.
2,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 15
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
250 V
Tensione DC nominale
250 V
Corrente nominale
24 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-2124451
Sezione cavo max (CSA)
10 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
10 A
Corrente Gr D (UR)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr B (UR)
300 V
Tensione Gr D (UR)
300 V
Dimensioni
Sfalsamento TS 15
11,25 mm
Generale
Guida
TS 15
Numero di poli
1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
7 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-0, PA 66, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-0, PA 66, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.