Morsettiera passante, Collegamento a bullone, Giallo medio, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
N. d’ordine
0170520000
Tipo
SAKG 40 II
GTIN (EAN)
4008190049911
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
53 mm
Profondità (pollici)
2,087 inch
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
46 mm
Larghezza (pollici)
1,811 inch
Peso netto
232,4 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
aperto
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a bullone
Dati caratteristici del sistema
Versione
Morsetto a bullone
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VA
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
95 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.000 V
Corrente nominale
232 A
Corrente con conduttore max.
232 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,14 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
7,42 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
250 A
N° certificato (CSA)
12400-119
Sezione cavo max (CSA)
0000 AWG
Sezione cavo min (CSA)
00 AWG
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
230 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
0000 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
1 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
0000 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
1 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 32
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 4/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 20
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsettiera passante, Collegamento a bullone, Giallo medio, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a bullone, Giallo medio, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a bullone, Giallo medio, 95 mm², 232 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.