Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
DK 4/35 2D GET.SCH.
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
N. d’ordine 0163460000
Tipo DK 4/35 2D GET.SCH.
GTIN (EAN) 4008190152581
CPZ 25 Pezzo
Stato consegna Disdetto
Disponibile fino a 2023-11-28

Dimensioni e pesi

Profondità 54 mm
Profondità (pollici) 2,126 inch
Posizione verticale 50 mm
Altezza (pollici) 1,969 inch
Larghezza 6 mm
Larghezza (pollici) 0,236 inch
Peso netto 11,88 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, con diodo
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale PA 66
Colori beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 400 V
Tensione DC nominale 400 V
Corrente nominale 10 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,02 W

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 25 mm

Generale

Guida TS 35

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento laterale
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Collegamento a vite

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 0396960000
Tipo: DK 4/35 1D 1K5 GET.SCH
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0538960000
Tipo: DK 4/35 1D A1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0538980000
Tipo: DK 4/35 1D A1 BL
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0538860000
Tipo: DK 4/35 1D A2
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396360000
Tipo: DK 4/35 1D GET.SCH.
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396660000
Tipo: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396760000
Tipo: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0396860000
Tipo: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 2026840000
Tipo: DK 4/35 D
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0539060000
Tipo: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0210060000
Tipo: DK 4/35 LD GR 24VDC
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0210460000
Tipo: DK 4/35 LD GR 24VDC
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0210260000
Tipo: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 24 V, 24 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 0643460000
Tipo: DK 4V/35
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 500 V, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
N. d’ordine: 8014720000
Tipo: DKT 4/35 PT100
Versione:
Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi