Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
TS 32X15 2M/ST/ZN
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 33 mm, Djup: 15 mm
Art.nr. 0122800000
Typ TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN) 4008190066307
Förp. 2 m

Mått och vikter

Djup 15 mm
Byggdjup (tum) 0,591 inch
Höjd 33 mm
Bygghöjd (tum) 1,299 inch
Bredd 2 000 mm
Byggbredd (tum) 78,74 inch
Nettovikt 360 g

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC /
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

Montageskena

Hålad montageskena Nej
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare 35 mm²
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2 4,2 kA
Längd på montageskena
max. 2 000 mm
min. 0 mm
nominell 2 000 mm
Material Stål
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer DIN EN 60715
Slitsavstånd
Slitsbredd
Slitslängd
Tjocklek 1,5 mm
Yta galvanisk förzinkad och passiverad

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Teknikuppgifter Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 0514400000
Typ: TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Utförande:
Montageskena, Tillbehör, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 33 mm, Djup: 15 mm, Slitsbredd: 5.20 mm, Slitslängd: 25.00 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar