Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite: 45 mm
Best.-Nr.
0120060000
Art
ZW 45 RS OR
GTIN (EAN)
4008190114404
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
20,6 mm
Tiefe (inch)
0,811 inch
Höhe
70 mm
Höhe (inch)
2,756 inch
Breite
45 mm
Breite (inch)
1,772 inch
Nettogewicht
11,202 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Isolierstoff
PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)
600 ≤ CTI
Allgemeine Daten
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Schutzart
IP00
Vergießbarkeit
Nein
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Bauhöhe: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm
Abmessungen der Leiterplatte: Leiterplattendicke: 1,6 (±0,2) mm Leiterplattenlänge: 67,8 (-0,2) mm Maß Zwischenstückbreite = Leiterplattenbreite minus 2 x 9 mm (Rastfüße)
Beispiel: Leiterplattenbreite = 68 mm, Zwischenstückbreite = 50 mm, Zwischenstücke 2x ZW 25 RS oder ZW 45 RS + ZW 5 RS
Abmessungen der Leiterplatte: Leiterplattendicke: 1,6 (±0,2) mm Leiterplattenlänge: 67,8 (-0,2) mm Maß Zwischenstückbreite = Leiterplattenbreite minus 2 x 9 mm (Rastfüße)
Beispiel: Leiterplattenbreite = 68 mm, Zwischenstückbreite = 50 mm, Zwischenstücke 2x ZW 25 RS oder ZW 45 RS + ZW 5 RS
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.