Element pośredni, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Szerokość: 33.7 mm
Nr zam.
0119960000
Typ
ZW 30 RS OR
GTIN (EAN)
4008190031008
Ilość
20 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
20,6 mm
Głębokość (cale)
0,811 inch
Wysokość
70 mm
Wysokość (cale)
2,756 inch
Szerokość
33,7 mm
Szerokość (cale)
1,327 inch
Masa netto
7,35 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-2
Materiał izolacyjny
PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
Powierzchnia
nieobrobiony
tworzywo
PA 66
Dane ogólne
Barwny
pomarańczowy
Stopień ochrony
IP00
Tabela kolorów (podobny)
RAL 2000
możliwość zalewania
Nie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Wysokość: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm
Wymiary płytki PCB: grubość płytki PCV: 1,6 (±0,2) mm długość płytki PCB: 67,8 (-0,2) mm szerokość elementu pośredniego = szerokość PCB minus 2 x 9 mm (stopka zatrzaskowa)
Przykład: szerokość płytki PCB = 68 mm, szerokość elementu pośredniego = 50 mm, elementy pośrednie 2x ZW 25 RS lub ZW 45 RS + ZW 5 RS
Wymiary płytki PCB: grubość płytki PCV: 1,6 (±0,2) mm długość płytki PCB: 67,8 (-0,2) mm szerokość elementu pośredniego = szerokość PCB minus 2 x 9 mm (stopka zatrzaskowa)
Przykład: szerokość płytki PCB = 68 mm, szerokość elementu pośredniego = 50 mm, elementy pośrednie 2x ZW 25 RS lub ZW 45 RS + ZW 5 RS
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.