Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ZW 15 RS OR 1665
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Element pośredni, RS 70 pomarańczowy, przekładka, Szerokość: 18.7 mm
Nr zam. 0119860000
Typ ZW 15 RS OR 1665
GTIN (EAN) 4008190049898
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 20,6 mm
Głębokość (cale) 0,811 inch
Wysokość 70 mm
Wysokość (cale) 2,756 inch
Szerokość 18,7 mm
Szerokość (cale) 0,736 inch
Masa netto 3,704 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-2
Materiał izolacyjny PA 66
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) 600 ≤ CTI
Powierzchnia nieobrobiony
tworzywo PA 66

Dane ogólne

Barwny pomarańczowy
Stopień ochrony IP00
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
możliwość zalewania Nie

Ważna informacja

Informacje produktowe Wysokość: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm

Wymiary płytki PCB:
grubość płytki PCV: 1,6 (±0,2) mm
długość płytki PCB: 67,8 (-0,2) mm
szerokość elementu pośredniego = szerokość PCB minus 2 x 9 mm (stopka zatrzaskowa)

Przykład:
szerokość płytki PCB = 68 mm, szerokość elementu pośredniego = 50 mm, elementy pośrednie 2x ZW 25 RS lub ZW 45 RS + ZW 5 RS

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-04
ECLASS 14.0 27-19-06-04